??
CAD模型选择
K0164.0160X10
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0164 - 手轮盘,带转动手柄
明细表
K0164.0160X10
BESTKIPP
订货号
K0164.0160X10
FORM
样式
D
AUSF
规格
vorgebohrt
GR
尺寸
4
D1
直径
160 mm
D2
10 mm
D3
直径
33 mm
D4
直径
30 mm
D6
间距
128 mm
D7
螺纹
M 8 mm
D8
直径
43 mm
H
孔深
20 mm
H1
深度
12 mm
H2
间距
8 mm
L1
长度
41.3 mm
L2
宽度
30.1 mm
L3
宽度
57 mm
L4
宽度
82.2 mm
GEW
重量约
0.8936 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070169
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions